Menu Search

รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

ตัวเว้นระยะยึดตัวเองนี้เป็นฉนวนสำหรับสกรูที่ใช้ยึดแผงวงจรกับแผง สเปเซอร์ยึดเข้ากับบอร์ด จากนั้นสกรูจะถูกส่งผ่านและยึดด้วยน็อต สเปเซอร์นี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

SRS6-10-01

48 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 6.649 ฿
10000 - 39999 6.315 ฿
40000 + 6.009 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

6,649.00 ฿

1000 x 6.649 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B Screw-Fit
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 5.9 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.9 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา