Menu Search

รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 2.2 mm | 0.087 in ;

ตัวเว้นระยะยึดตัวเองนี้เป็นฉนวนสำหรับสกรูที่ใช้ยึดแผงวงจรกับแผง สเปเซอร์ยึดเข้ากับบอร์ด จากนั้นสกรูจะถูกส่งผ่านและยึดด้วยน็อต สเปเซอร์นี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

SRS8-2-4-01

60 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.916 ฿
10000 - 39999 1.824 ฿
40000 + 1.731 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,916.00 ฿

1000 x 1.916 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B Screw-Fit
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 5.9 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 2.2 mm
ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา