Menu Search

รองรับสกรู - 1.6 mm | 0.063 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 3.9 mm | 0.154 in ;

สเปเซอร์ที่วางซ้อนกันได้ในตัวนี้เหมาะสำหรับการรองรับฉนวนและการซ่อนสกรู สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุเกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

SSRS6-6-01

30 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.761 ฿
10000 - 39999 4.524 ฿
40000 + 4.297 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,761.00 ฿

1000 x 4.761 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B Screw-Fit
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.9 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 5.9 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.9 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา