Menu Search

รองรับสกรู - 1.6 mm | 0.063 in ; 7.9 mm | 0.311 in ; 4.3 mm | 0.169 in ;

สเปเซอร์ที่วางซ้อนกันได้ในตัวนี้เหมาะสำหรับการรองรับฉนวนและการซ่อนสกรู สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุเกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

SSRS8-5-01

13033 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.359 ฿
10000 - 39999 1.29 ฿
40000 + 1.225 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,359.00 ฿

1000 x 1.359 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B Screw-Fit
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.9 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 5.9 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา