Menu Search

รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 12.0 mm | 0.472 in

ส่วนรองรับแผงวงจรแบบสตัดนี้มีตัวยาง และด้านล่างสกรูมีเกลียวที่พร้อมใช้งานสำหรับการยึดฐานหรือแผงวงจรด้วยน็อต มีสแน็ปอินล็อคด้านบนสำหรับยึดแผงวงจร สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

TCBNS-M3-12

5456 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวล็อคประกบยึด
ประเภทรูยึด B ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
วัสดุ PA
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M3
ระยะระหว่างส่วนแบบ 6.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.0 mm
ความสูงของหัวล็อค A 4.0 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm
ความยาวเกลียว 6.0 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา