จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
500 - 4999 | 8.0889 ฿ |
5000 - 19999 | 7.6873 ฿ |
20000 + | 7.3036 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
ประเภทรูยึด A | ตัวล็อคประกบยึด |
ประเภทรูยึด B | ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้ |
วัสดุ | PA |
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M3 |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.236 in |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 6.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 3.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.118 in |
ความสูงของหัวล็อค A | 4.0 mm |
ความสูงของหัวล็อค A | 0.157 in |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.6 mm |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.063 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.118 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 3.0 mm |
ความยาวเกลียว | 0.236 in |
ความยาวเกลียว | 6.0 mm |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ