Menu Search

รองรับสกรู - Snap Lock ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 8.0 mm | 0.315 in

ส่วนรองรับแผงวงจรแบบสตัดนี้มีตัวยาง และด้านล่างสกรูมีเกลียวที่พร้อมใช้งานสำหรับการยึดฐานหรือแผงวงจรด้วยน็อต มีสแน็ปอินล็อคด้านบนสำหรับยึดแผงวงจร สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

TCBNS-M3-8

17 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 5.814 ฿
5000 - 199999 5.522 ฿
200000 + 5.248 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

2,907.00 ฿

500 x 5.814 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
วัสดุ ไนลอน 6/6
ระยะระหว่างส่วนแบบ 6.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.0 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm
ความยาวเกลียว 6.0 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา