Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 43.385 ฿ |
| 5000 - 19999 | 41.218 ฿ |
| 20000 + | 39.153 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดเหนือแถบแนวตั้ง |
| วัสดุ | PA |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.354 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 9.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.165 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.2 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.118 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 3.0 mm |
| ความสูงของหัวล็อค A | 0.165 in |
| ความสูงของหัวล็อค A | 4.2 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.063 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.6 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 30.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 1.181 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |