Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 6.937 ฿ |
| 10000 - 39999 | 6.593 ฿ |
| 40000 + | 6.259 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | อะซีทัล |
| ประเภทรูยึด A | Snap Lock |
| ประเภทรูยึด B | Snap Lock |
| วัสดุ | อะซีทัล |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.606 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 15.4 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.189 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.189 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 4.8 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 95 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 203 °F |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.6 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.063 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 1.6 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.063 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -58 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -50 °C |
| ช่วงความหนาของแผง A | 0.063 in |
| ช่วงความหนาของแผง A | 1.6 mm |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.063 in |
| ช่วงความหนาของแผง B | 1.6 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.626 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 15.9 mm |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |