Menu Search

ด้ามจับแบบดึง - พลาสติกทรงโค้ง

มีในสต็อก

ด้ามจับแบบดึงรูปทรงโค้งมีน้ำหนักเบาและให้การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่มีสไตล์ยิ่งขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกประเภทการติดตั้งเป็นแบบติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
25 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงด้ามจับ ความยาวโดยรวม ระยะรูยึด วัสดุด้ามจับ การตกแต่งด้ามจับ สีด้ามจับ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
11640 มีในสต็อก
27000 มีในสต็อก
20 มีในสต็อก
12150 มีในสต็อก
2550 มีในสต็อก
  • จาก 2
มือจับดึง 89.9 mm 18.6 mm สีดำ PPN

081202


ระดับสินค้าคงคลัง
11640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    18.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
มือจับดึง 28.5 mm

1852811


ระดับสินค้าคงคลัง
27000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    30% Glass Fibre Reinforced PA 6
มือจับดึง 112.0 mm 23.2 mm สีดำ PPN

081203


ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    23.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
มือจับดึง 28.5 mm

1852031


ระดับสินค้าคงคลัง
12150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    30% Glass Fibre Reinforced PA 6
มือจับดึง 28.5 mm

1852011


ระดับสินค้าคงคลัง
2550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    30% Glass Fibre Reinforced PA 6