Menu Search

ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - อะลูมิเนียม ; รูปทรงด้ามจับ U ; ความยาวด้ามจับ 160.0 mm | 6.299 in

ด้ามจับรูปตัว U ของตู้ที่ติดตั้งด้านหน้าหรือหลังก็ได้ ทำจากอลูมิเนียมโปรไฟล์ดัด พร้อมความมั่นคงชั้นเลิศและดีไซน์ออกมาถนัดมือ ทนน้ำและพ่นสีเคลือบป้องกันแสงยูวี จึงเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้ในกลางแจ้ง ด้ามจับมีพื้นผิวสัมผัส องค์ประกอบมาตรฐานพร้อมเคลือบพลาสติกต้านจุลินทรีย์นี้ใช้ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเป็นหลัก หรือในอาคารสาธารณะต่างๆ เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ และสนามกีฬา
รหัสรายการ:

1337631

2 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2 - 19 1,110.957 ฿
20 - 79 1,055.41 ฿
80 + 1,002.644 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2

ราคารวมทั้งหมด:

2,221.91 ฿

2 x 1,110.957 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุด้ามจับ อะลูมิเนียม
การตกแต่งด้ามจับ เท็กเจอร์
สีด้ามจับ สีดำ
ประเภทด้ามจับ ด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์
รูปทรงด้ามจับ U
รูปแบบด้ามจับ ด้ามจับรูปตัว U
ประเภทตัวยึด ย้อนกลับ
จำนวนรูยึด 2
ขนาดเกลียว M6
ความยาวด้ามจับ 160.0 mm
มาตรฐาน RoHs

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา