Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
20 - 199 | 341.0759 ฿ |
200 - 799 | 324.0237 ฿ |
800 + | 307.8192 ฿ |
วัสดุด้ามจับ | อะลูมิเนียม |
---|---|
การตกแต่งด้ามจับ | อะโนไดซ์ |
ประเภทด้ามจับ | ด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ |
รูปทรงด้ามจับ | วงรี |
ประเภทตัวยึด | Screw Mount |
จำนวนรูยึด | 2 |
ขนาดเกลียว | Non Threaded |
ระยะรูยึด | 200.0 mm |
ระยะรูยึด | 7.874 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 8.5 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 0.335 in |
ความยาวด้ามจับ | 200.0 mm |
ความยาวด้ามจับ | 7.874 in |
ความสูงของที่จับ | 34.0 mm |
ความสูงของที่จับ | 34.0 mm |