Menu Search

ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - อะลูมิเนียม ; รูปทรงด้ามจับ U ; ความยาวด้ามจับ 350.0 mm | 13.78 in

มือจับแบบดึงทรงโค้งตัวเมียโลหะผสมอลูมิเนียมสังกะสีมีความแข็งแรงและเหมาะสำหรับใช้กับตู้ที่เข้าถึงง่าย อุปกรณ์การจัดแสดงสินค้า หรือการใช้งานที่คล้ายกัน
รหัสรายการ:

463328

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 1,738.279 ฿
10 - 39 1,651.366 ฿
40 + 1,568.796 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

1,738.28 ฿

1 x 1,738.279 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุด้ามจับ อะลูมิเนียม
การตกแต่งด้ามจับ ไม่ตกแต่ง
สีด้ามจับ สีดำ
ประเภทด้ามจับ Ribbed Grip Bar
รูปทรงด้ามจับ U
รูปแบบด้ามจับ แบบแยก
ประเภทตัวยึด แกนเกลียว
จำนวนรูยึด 2
ขนาดเกลียว M8
ความยาวด้ามจับ 350.0 mm
มาตรฐาน DIN

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา