Menu Search

มือจับดึง - ABS ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 159.0 mm | 6.26 in

มือจับรูปทรงสะดานทำจาก ABS แบบยึดด้วยสกรู เหมาะกับการใช้งานรถไฟ เครื่องจักร และเครื่องมือ รรวมทั้งงานอุตสาหกรรมและงานไฟฟ้า
รหัสรายการ:

20022020

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 77.9754 ฿
500 + 74.0759 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

7,797.54 ฿

100 x 77.9754 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงโดยรวม 55.0 mm
ความยาวโดยรวม 159.0 mm
ขนาดเกลียว M8
สี สีดำ
จบ ไม่ตกแต่ง
สีด้ามจับ สีดำ
วัสดุด้ามจับ ABS
รูปแบบด้ามจับ บาร์สี่เหลี่ยม
วัสดุ ABS
ประเภทตัวยึด Screw Mount

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา