จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 150.5656 ฿ |
1000 - 3999 | 143.0389 ฿ |
4000 + | 135.887 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ความกว้างฐาน | 1.024 in |
---|---|
ความกว้างฐาน | 26.0 mm |
ระยะรูยึด | 4.134 in |
ระยะรูยึด | 105.0 mm |
ความสูงโดยรวม | 1.457 in |
ความสูงโดยรวม | 37.0 mm |
ความยาวโดยรวม | 4.764 in |
ความยาวโดยรวม | 121.0 mm |
ขนาดเกลียว | M5 |
สี | สีดำ |
สีด้ามจับ | สีดำ |
วัสดุด้ามจับ | เทอร์โมพลาสติก |
รูปแบบด้ามจับ | บาร์สี่เหลี่ยม |
วัสดุ | เทอร์โมพลาสติก |
ประเภทตัวยึด | อินเสิร์ทเกลียว |
ประเภท | Pull Handle |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ