Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 177.6386 ฿ |
1000 - 3999 | 168.7556 ฿ |
4000 + | 160.3187 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ความกว้างฐาน | 1.024 in |
---|---|
ความกว้างฐาน | 26.0 mm |
ระยะรูยึด | 117.0 mm |
ระยะรูยึด | 4.606 in |
ความสูงโดยรวม | 1.575 in |
ความสูงโดยรวม | 40.0 mm |
ความยาวโดยรวม | 5.236 in |
ความยาวโดยรวม | 133.0 mm |
ขนาดเกลียว | M5 |
สี | สีดำ |
สีด้ามจับ | สีดำ |
วัสดุด้ามจับ | เทอร์โมพลาสติก |
รูปแบบด้ามจับ | บาร์สี่เหลี่ยม |
วัสดุ | เทอร์โมพลาสติก |
ประเภทตัวยึด | อินเสิร์ทเกลียว |
ประเภท | Pull Handle |