Menu Search

มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 113.0 mm | 4.449 in

มือจับรูปทรงสะดานทำจากเทอร์โมพลาสติกผสมแก้ว แบบยึดด้วยสกรู เหมาะกับการใช้งานรถไฟ เครื่องจักร และเครื่องมือ รรวมทั้งงานอุตสาหกรรมและงานไฟฟ้า ด้ามจับแข็งแรงในราคาประหยัด มาพร้อมกับบุชรูไม่ทะลุทองเหลืองเกลี่ยวตัวเมีย
รหัสรายการ:

462235

554 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 228.0725 ฿
1000 - 39999 216.6687 ฿
40000 + 205.8359 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

22,807.25 ฿

100 x 228.0725 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความกว้างฐาน 21.0 mm
ระยะรูยึด 93.5 mm
ความสูงโดยรวม 36.0 mm
ความยาวโดยรวม 113.0 mm
ขนาดเกลียว M6
สี สีดำ
สีด้ามจับ สีดำ
วัสดุด้ามจับ เทอร์โมพลาสติก
รูปแบบด้ามจับ บาร์สี่เหลี่ยม
วัสดุ เทอร์โมพลาสติก
ประเภทตัวยึด อินเสิร์ทเกลียว
ประเภท Pull Handle

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา