Menu Search

มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 112.0 mm | 4.409 in

มือจับรูปทรงสะดานทำจากเทอร์โมพลาสติกผสมแก้ว แบบยึดด้วยสกรู เหมาะกับการใช้งานรถไฟ เครื่องจักร และเครื่องมือ รรวมทั้งงานอุตสาหกรรมและงานไฟฟ้า ด้ามจับแข็งแรงในราคาประหยัด มาพร้อมกับรูทะลุผ่อนธรรมดาและรูจมสำหรับสกรู
รหัสรายการ:

462240

51125 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 77.1366 ฿
1000 - 3999 73.2818 ฿
4000 + 69.6143 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

7,713.66 ฿

100 x 77.1366 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความกว้างฐาน 21.0 mm
ระยะรูยึด 93.5 mm
ความสูงโดยรวม 36.0 mm
ความยาวโดยรวม 112.0 mm
ขนาดเกลียว Non Threaded
สี สีดำ
สีด้ามจับ สีดำ
วัสดุด้ามจับ เทอร์โมพลาสติก
รูปแบบด้ามจับ บาร์สี่เหลี่ยม
วัสดุ เทอร์โมพลาสติก
ประเภทตัวยึด เกลียวพิเศษ
ประเภท Pull Handle

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา