จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 114.3062 ฿ |
1000 - 3999 | 108.5909 ฿ |
4000 + | 103.1611 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ความกว้างฐาน | 27.0 mm |
---|---|
ความกว้างฐาน | 1.063 in |
ระยะรูยึด | 5.197 in |
ระยะรูยึด | 132.0 mm |
ความสูงโดยรวม | 1.772 in |
ความสูงโดยรวม | 45.0 mm |
ความยาวโดยรวม | 156.0 mm |
ความยาวโดยรวม | 6.142 in |
ขนาดเกลียว | Non Threaded |
สี | สีดำ |
สีด้ามจับ | สีดำ |
วัสดุด้ามจับ | เทอร์โมพลาสติก |
รูปแบบด้ามจับ | บาร์สี่เหลี่ยม |
วัสดุ | เทอร์โมพลาสติก |
ประเภทตัวยึด | เกลียวพิเศษ |
ประเภท | Pull Handle |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ