จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 389.114 ฿ |
1000 - 39999 | 369.6569 ฿ |
40000 + | 351.177 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ความกว้างฐาน | 30.0 mm |
---|---|
ความกว้างฐาน | 1.181 in |
ระยะรูยึด | 110.0 mm |
ระยะรูยึด | 4.331 in |
ความสูงโดยรวม | 1.89 in |
ความสูงโดยรวม | 48.0 mm |
ความยาวโดยรวม | 140.0 mm |
ความยาวโดยรวม | 5.512 in |
ขนาดเกลียว | M6 |
สี | สีดำ |
สีด้ามจับ | สีดำ |
วัสดุด้ามจับ | Duroplast |
รูปแบบด้ามจับ | บาร์สี่เหลี่ยม |
วัสดุ | Duroplast |
ประเภทตัวยึด | อินเสิร์ทเกลียว |
ประเภท | Pull Handle |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ