Menu Search

มือจับดึง - Duroplast ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

ด้ามจับแบบดึงรูปทรงสะพานทำมาจาก Duroplast พร้อมเคลือบมันวาว แบบยึดด้วยสกรู เหมาะกับการใช้งานรถไฟ เครื่องจักร และเครื่องมือ รรวมทั้งงานอุตสาหกรรมและงานไฟฟ้า ด้ามจับแข็งแรงในราคาประหยัด มาพร้อมกับบุชรูไม่ทะลุทองเหลืองเกลี่ยวตัวเมีย
รหัสรายการ:

462250

200 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 389.114 ฿
1000 - 39999 369.6569 ฿
40000 + 351.177 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

38,911.40 ฿

100 x 389.114 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความกว้างฐาน 30.0 mm
ระยะรูยึด 120.0 mm
ความสูงโดยรวม 48.0 mm
ความยาวโดยรวม 140.0 mm
ขนาดเกลียว M8
สี สีดำ
สีด้ามจับ สีดำ
วัสดุด้ามจับ Duroplast
รูปแบบด้ามจับ บาร์สี่เหลี่ยม
วัสดุ Duroplast
ประเภทตัวยึด อินเสิร์ทเกลียว
ประเภท Pull Handle

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา