Menu Search

ด้ามจับแบบดึง - พลาสติกทรงสะพาน

มีในสต็อก

ด้ามจับแบบดึงรูปทรงสะพานเป็นมือจับที่แข็งแรงที่ใช้ทั้งในการเปิดและปิดสำหรับประตูและฝาตู้ที่มีน้ำหนักมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความแข็งแรงในการดึงโดยมีประเภทการติดตั้งให้เลือก ได้แก่ การติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ความยาวโดยรวม ระยะรูยึด วัสดุด้ามจับ ประเภทตัวยึด ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
160.3187 ฿ - 177.6386 ฿ 2604 มีในสต็อก
M5
133.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
40.0 mm
351.177 ฿ - 389.114 ฿ 692 มีในสต็อก
M6
140.0 mm
Duroplast
อินเสิร์ทเกลียว
30.0 mm
48.0 mm
91.561 ฿ - 101.4523 ฿ 784 มีในสต็อก
Non Threaded
139.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
26.0 mm
41.0 mm
335.9719 ฿ - 372.267 ฿ 165 มีในสต็อก
M10
160.0 mm
Duroplast
อินเสิร์ทเกลียว
36.0 mm
56.0 mm
166.9441 ฿ - 184.9779 ฿ 2988 มีในสต็อก
M8
204.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
28.0 mm
50.0 mm
166.9441 ฿ - 184.9779 ฿ 79646 มีในสต็อก
M5
133.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
40.0 mm
135.887 ฿ - 150.5656 ฿ 3218 มีในสต็อก
M5
121.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
37.0 mm
195.1147 ฿ - 216.1913 ฿ 3135 มีในสต็อก
M8
133.0 mm
PA
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
40.0 mm
205.8359 ฿ - 228.0725 ฿ 554 มีในสต็อก
M6
113.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
21.0 mm
36.0 mm
351.177 ฿ - 389.114 ฿ 200 มีในสต็อก
M8
140.0 mm
Duroplast
อินเสิร์ทเกลียว
30.0 mm
48.0 mm
181.4399 ฿ - 201.0397 ฿ 83117 มีในสต็อก
M6
133.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
40.0 mm
91.561 ฿ - 101.4523 ฿ 5324 มีในสต็อก
Non Threaded
139.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
26.0 mm
41.0 mm
103.991 ฿ - 115.2253 ฿ 1340 มีในสต็อก
Non Threaded
156.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
27.0 mm
45.0 mm
212.0955 ฿ - 235.0103 ฿ 791 มีในสต็อก
M8
132.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
27.0 mm
45.0 mm
103.1611 ฿ - 114.3062 ฿ 39467 มีในสต็อก
Non Threaded
156.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
27.0 mm
45.0 mm
335.9719 ฿ - 372.267 ฿ 308 มีในสต็อก
M8
160.0 mm
Duroplast
อินเสิร์ทเกลียว
36.0 mm
56.0 mm
178.5443 ฿ - 197.8318 ฿ 270 มีในสต็อก
M6
133.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
40.0 mm
168.1889 ฿ - 186.3566 ฿ 4940 มีในสต็อก
M6
121.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
37.0 mm
69.6143 ฿ - 77.1366 ฿ 3925 มีในสต็อก
Non Threaded
112.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
21.0 mm
36.0 mm
140.4378 ฿ - 155.6117 ฿ 1630 มีในสต็อก
Non Threaded
204.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
28.0 mm
50.0 mm
  • จาก 2
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M5 ; ความยาวโดยรวม 133.0 mm | 5.236 in

462232

ช่วงราคา
177.6386 ฿ - 160.3187 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2604 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    133.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - Duroplast ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

462247

ช่วงราคา
389.114 ฿ - 351.177 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
692 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    48.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 139.0 mm | 5.472 in

462242

ช่วงราคา
101.4523 ฿ - 91.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
784 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    41.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    139.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - Duroplast ; ; M10 ; ความยาวโดยรวม 160.0 mm | 6.299 in

462252

ช่วงราคา
372.267 ฿ - 335.9719 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
165 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    56.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    160.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 204.0 mm | 8.031 in

462239

ช่วงราคา
184.9779 ฿ - 166.9441 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2988 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    50.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    204.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M5 ; ความยาวโดยรวม 133.0 mm | 5.236 in

462230

ช่วงราคา
184.9779 ฿ - 166.9441 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
79646 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    133.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M5 ; ความยาวโดยรวม 121.0 mm | 4.764 in

462228

ช่วงราคา
150.5656 ฿ - 135.887 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    37.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    121.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - PA ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 133.0 mm | 5.236 in

462234

ช่วงราคา
216.1913 ฿ - 195.1147 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3135 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    133.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 113.0 mm | 4.449 in

462235

ช่วงราคา
228.0725 ฿ - 205.8359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
554 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    113.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - Duroplast ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

462250

ช่วงราคา
389.114 ฿ - 351.177 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    48.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 133.0 mm | 5.236 in

462231

ช่วงราคา
201.0397 ฿ - 181.4399 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83117 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    133.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 139.0 mm | 5.472 in

462241

ช่วงราคา
101.4523 ฿ - 91.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5324 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    41.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    139.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 156.0 mm | 6.142 in

462244

ช่วงราคา
115.2253 ฿ - 103.991 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    156.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 132.0 mm | 5.197 in

462238

ช่วงราคา
235.0103 ฿ - 212.0955 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
791 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    132.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 156.0 mm | 6.142 in

462243

ช่วงราคา
114.3062 ฿ - 103.1611 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39467 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    156.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - Duroplast ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 160.0 mm | 6.299 in

462251

ช่วงราคา
372.267 ฿ - 335.9719 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
308 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    56.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    160.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 133.0 mm | 5.236 in

462233

ช่วงราคา
197.8318 ฿ - 178.5443 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    133.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 121.0 mm | 4.764 in

462229

ช่วงราคา
186.3566 ฿ - 168.1889 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    37.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    121.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 112.0 mm | 4.409 in

462240

ช่วงราคา
77.1366 ฿ - 69.6143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3925 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    112.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 204.0 mm | 8.031 in

462245

ช่วงราคา
155.6117 ฿ - 140.4378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    50.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    204.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
  • สี
    สีดำ
  • สีด้ามจับ
    สีดำ