Menu Search

ด้ามจับแบบดึง - โลหะ/มุมฉากตัวเมีย

มีในสต็อก

ด้ามจับโลหะมุมฉากตัวเมียมีการออกแบบที่โค้งมนและเหมาะสำหรับในกรณีที่อาจมีการจำกัดพื้นที่ การออกแบบชิ้นเดียวติดตั้งด้านหลังและมีสีดำเพื่อให้มีลักษณะที่ดูเรียบร้อย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ระยะรูยึด วัสดุด้ามจับ ประเภทตัวยึด รูปแบบด้ามจับ สั่งซื้อ
701.716 ฿ - 777.5275 ฿ 180 มีในสต็อก
M5
180.0 mm
อะลูมิเนียม
รูมีเกลียว; ยึดด้านหลัง
ดึง
1,008.915 ฿ - 1,117.9163 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
128.0 mm
อะลูมิเนียม
Rear Threaded Blind Hole
Inclined Cabinet
1,161.8319 ฿ - 1,287.3501 ฿ 36 มีในสต็อก
M8
128.0 mm
อะลูมิเนียม
Rear Threaded Blind Hole
Inclined Cabinet
1,277.4899 ฿ - 1,415.5006 ฿ 2 มีในสต็อก
M8
160.0 mm
อะลูมิเนียม
Rear Threaded Blind Hole
Inclined Cabinet
538.5776 ฿ - 596.7613 ฿ 3610 มีในสต็อก
M5
86.0 mm
อะลูมิเนียม
รูมีเกลียว; ยึดด้านหลัง
ดึง
627.417 ฿ - 695.2021 ฿ 77 มีในสต็อก
M5
120.0 mm
อะลูมิเนียม
รูมีเกลียว; ยึดด้านหลัง
ดึง
978.0853 ฿ - 1,083.7494 ฿ 169 มีในสต็อก
M6
112.0 mm
อะลูมิเนียม
Rear Threaded Blind Hole
Inclined Cabinet
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ระยะรูยึด - 180.0 mm | 7.087 in ; ขนาดเกลียว - M5 ; ประเภทตัวยึด - รูมีเกลียว; ยึดด้านหลัง ; วัสดุด้ามจับ - อะลูมิเนียม

463307

ช่วงราคา
777.5275 ฿ - 701.716 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    180.0 mm
  • วัสดุด้ามจับ
    อะลูมิเนียม
  • รูปแบบด้ามจับ
    ดึง
  • ประเภทตัวยึด
    รูมีเกลียว; ยึดด้านหลัง
  • ขนาดเกลียว
    M5
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ระยะรูยึด - 128.0 mm | 5.039 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ประเภทตัวยึด - รูมีเกลียวตาบอดด้านหลังตัวเมีย ; วัสดุด้ามจับ - อะลูมิเนียม

1220488

ช่วงราคา
1,117.9163 ฿ - 1,008.915 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    128.0 mm
  • วัสดุด้ามจับ
    อะลูมิเนียม
  • รูปแบบด้ามจับ
    Inclined Cabinet
  • ประเภทตัวยึด
    Rear Threaded Blind Hole
  • ขนาดเกลียว
    M6
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ระยะรูยึด - 128.0 mm | 5.039 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ประเภทตัวยึด - รูมีเกลียวตาบอดด้านหลังตัวเมีย ; วัสดุด้ามจับ - อะลูมิเนียม

1220489

ช่วงราคา
1,287.3501 ฿ - 1,161.8319 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    128.0 mm
  • วัสดุด้ามจับ
    อะลูมิเนียม
  • รูปแบบด้ามจับ
    Inclined Cabinet
  • ประเภทตัวยึด
    Rear Threaded Blind Hole
  • ขนาดเกลียว
    M8
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ระยะรูยึด - 160.0 mm | 6.299 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ประเภทตัวยึด - รูมีเกลียวตาบอดด้านหลังตัวเมีย ; วัสดุด้ามจับ - อะลูมิเนียม

1220491

ช่วงราคา
1,415.5006 ฿ - 1,277.4899 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    160.0 mm
  • วัสดุด้ามจับ
    อะลูมิเนียม
  • รูปแบบด้ามจับ
    Inclined Cabinet
  • ประเภทตัวยึด
    Rear Threaded Blind Hole
  • ขนาดเกลียว
    M8
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ระยะรูยึด - 86.0 mm | 3.386 in ; ขนาดเกลียว - M5 ; ประเภทตัวยึด - รูมีเกลียว; ยึดด้านหลัง ; วัสดุด้ามจับ - อะลูมิเนียม

463305

ช่วงราคา
596.7613 ฿ - 538.5776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    86.0 mm
  • วัสดุด้ามจับ
    อะลูมิเนียม
  • รูปแบบด้ามจับ
    ดึง
  • ประเภทตัวยึด
    รูมีเกลียว; ยึดด้านหลัง
  • ขนาดเกลียว
    M5
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ระยะรูยึด - 120.0 mm | 4.724 in ; ขนาดเกลียว - M5 ; ประเภทตัวยึด - รูมีเกลียว; ยึดด้านหลัง ; วัสดุด้ามจับ - อะลูมิเนียม

463306

ช่วงราคา
695.2021 ฿ - 627.417 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    120.0 mm
  • วัสดุด้ามจับ
    อะลูมิเนียม
  • รูปแบบด้ามจับ
    ดึง
  • ประเภทตัวยึด
    รูมีเกลียว; ยึดด้านหลัง
  • ขนาดเกลียว
    M5
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ระยะรูยึด - 112.0 mm | 4.409 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ประเภทตัวยึด - รูมีเกลียวตาบอดด้านหลังตัวเมีย ; วัสดุด้ามจับ - อะลูมิเนียม

1220487

ช่วงราคา
1,083.7494 ฿ - 978.0853 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
169 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    112.0 mm
  • วัสดุด้ามจับ
    อะลูมิเนียม
  • รูปแบบด้ามจับ
    Inclined Cabinet
  • ประเภทตัวยึด
    Rear Threaded Blind Hole
  • ขนาดเกลียว
    M6