Menu Search

มือจับดึง - โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ ; ; ความยาวโดยรวม 111.0 mm | 4.37 in

มือจับดึงทำจากสังกะสีผสมชุบโครเมียมพ่นทราย บานพับสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวิงได้ 90 องศา
รหัสรายการ:

20021719

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 263.105 ฿
500 + 249.9522 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

26,310.50 ฿

100 x 263.105 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 111.0 mm
ความกว้างโดยรวม 69.5 mm
ความสูงโดยรวม 17.0 mm
ประเภทบานพับ สวิงได้ 90 องศา
จำนวนรูยึด 4
ประเภทตัวยึด Screw Mount
รูปทรงด้ามจับ สีเหลี่ยม
การตกแต่งด้ามจับ Pocked Chrome Plating

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา