Menu Search

มือจับดึง - PA ; สีดำ ; ความยาวโดยรวม 154.0 mm | 6.063 in

ด้ามจับแบบดึงทำจากไนลอนเสริมใยแก้วสีดำ ด้ามจับมีสปริงสำหรับงานภาระหนักจะกลับไปยังตำแหน่งแบนราบโดยอัตโนมัติ บานพับสี่เหลี่ยมผืนผ้าหมุนได้ 180 องศา ขนาดเกลียวคือ M6x30
รหัสรายการ:

463397

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 2,057.7033 ฿
10 - 39 1,954.8143 ฿
40 + 1,857.0741 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

2,057.70 ฿

1 x 2,057.7033 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 154.0 mm
ความกว้างโดยรวม 18.0 mm
ความสูงโดยรวม 77.0 mm
ประเภทบานพับ 180 ° Swing
จำนวนรูยึด 2
ประเภทตัวยึด Screw Mount
รูปทรงด้ามจับ สีเหลี่ยม
วัสดุเต็ม ไนลอนผสมแก้ว
สีด้ามจับ สีดำ
การตกแต่งด้ามจับ ไม่ตกแต่ง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา