Menu Search

ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ขนาดเกลียว - M6 ; ความสูงโดยรวม - 49.0 mm | 1.929 in ; ระยะรูยึด - 112.0 mm | 4.409 in

รหัสรายการ:

1220500

14 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2 - 19 2,704.7201 ฿
20 - 79 2,569.489 ฿
80 + 2,441.0172 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2

ราคารวมทั้งหมด:

5,409.44 ฿

2 x 2,704.7201 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุด้ามจับ สแตนเลส
รูปทรงด้ามจับ U
รูปแบบด้ามจับ บาร์รูปไข่
ประเภทตัวยึด Threaded Stud
ความสูงโดยรวม 49.0 mm
ความกว้างโดยรวม 20.0 mm
ความยาวเกลียว 13.5 mm
ขนาดเกลียว M6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา