Menu Search

ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ขนาดเกลียว - M6 ; ความสูงโดยรวม - 51.0 mm | 2.008 in ; ระยะรูยึด - 128.0 mm | 5.039 in

รหัสรายการ:

1220502

204 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2 - 19 2,702.8462 ฿
20 - 79 2,567.7088 ฿
80 + 2,439.3218 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2

ราคารวมทั้งหมด:

5,405.69 ฿

2 x 2,702.8462 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุด้ามจับ สแตนเลส
รูปทรงด้ามจับ U
รูปแบบด้ามจับ บาร์รูปไข่
ประเภทตัวยึด Threaded Stud
ความสูงโดยรวม 51.0 mm
ความกว้างโดยรวม 20.0 mm
ความยาวเกลียว 13.5 mm
ขนาดเกลียว M6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา