Menu Search

ฝาครอบมีแถบดึง

มีในสต็อก

ฝาครอบไวนิลมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ช่วยให้ถอดออกจากส่วนประกอบได้ง่าย วัสดุ PVC หรือ EVA ที่ใช้สำหรับช่วงเหล่านี้ให้ความต้านทานแรงดึงความเหนียวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
71 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน Compatible Thread Size (LD) สั่งซื้อ
3.1677 ฿ - 3.5113 ฿ 116613 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
1.682 ฿ - 1.8649 ฿ 1281530 มีในสต็อก
M8;5⁄16"
สีดำ
PVC
2.6591 ฿ - 2.9447 ฿ 99510 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
4.0734 ฿ - 4.5151 ฿ 4068027 มีในสต็อก
M16
สีดำ
PVC
2.1282 ฿ - 2.3557 ฿ 38 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.6368 ฿ - 2.9223 ฿ 223516 มีในสต็อก
1⁄2";1⁄4"
สีดำ
PVC
5.4922 ฿ - 6.0856 ฿ 9268 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
4.1627 ฿ - 4.6133 ฿ 135237 มีในสต็อก
M15;9⁄16"
สีดำ
PVC
6.1302 ฿ - 6.7906 ฿ 2276 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
6.5006 ฿ - 7.201 ฿ 214855 มีในสต็อก
M26;1”
สีดำ
PVC
15.6156 ฿ - 17.3021 ฿ 695 มีในสต็อก
M39
สีดำ
PVC
5.8715 ฿ - 6.505 ฿ 192978 มีในสต็อก
7⁄8";5⁄8"
สีดำ
PVC
13.5811 ฿ - 15.049 ฿ 2465 มีในสต็อก
M35;1 3⁄8"
สีดำ
PVC
13.7863 ฿ - 15.2765 ฿ 645 มีในสต็อก
M35;1 3⁄8"
สีดำ
PVC
3.1856 ฿ - 3.5291 ฿ 10 มีในสต็อก
1⁄2";1⁄4"
สีดำ
PVC
5.3896 ฿ - 5.9696 ฿ 1531 มีในสต็อก
M18
สีดำ
PVC
5.5324 ฿ - 6.1302 ฿ 2306 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.7796 ฿ - 3.0785 ฿ 4639 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
3.5425 ฿ - 3.9262 ฿ 2448 มีในสต็อก
5⁄8";3⁄8"
สีดำ
PVC
4.4125 ฿ - 4.8899 ฿ 31508 มีในสต็อก
M22;13⁄16";1⁄2"
สีดำ
PVC
  • จาก 4
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.2 mm | 0.52 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0132-025

ช่วงราคา
3.5113 ฿ - 3.1677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
116613 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.7 mm | 0.303 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0077-013

ช่วงราคา
1.8649 ฿ - 1.682 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1281530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0111-013

ช่วงราคา
2.9447 ฿ - 2.6591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.3 mm | 0.602 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0153-013

ช่วงราคา
4.5151 ฿ - 4.0734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4068027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.3 mm | 0.366 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0093-025

ช่วงราคา
2.3557 ฿ - 2.1282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.4 mm | 0.488 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0124-013

ช่วงราคา
2.9223 ฿ - 2.6368 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
223516 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.3 mm | 0.642 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0163-025

ช่วงราคา
6.0856 ฿ - 5.4922 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9268 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.3 mm | 0.563 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0143-025

ช่วงราคา
4.6133 ฿ - 4.1627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135237 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18.8 mm | 0.74 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0188-025

ช่วงราคา
6.7906 ฿ - 6.1302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2276 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 25.1 mm | 0.988 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0251-025

ช่วงราคา
7.201 ฿ - 6.5006 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
214855 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 38.1 mm | 1.5 in ; ความสูงภายใน50.0 mm | 1.969 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0381-050

ช่วงราคา
17.3021 ฿ - 15.6156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
695 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.0 mm | 0.866 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0220-025

ช่วงราคา
6.505 ฿ - 5.8715 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
192978 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 34.9 mm | 1.374 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0349-025

ช่วงราคา
15.049 ฿ - 13.5811 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2465 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 34.9 mm | 1.374 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0349-038

ช่วงราคา
15.2765 ฿ - 13.7863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0124-025

ช่วงราคา
3.5291 ฿ - 3.1856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.4 mm | 0.685 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0174-013

ช่วงราคา
5.9696 ฿ - 5.3896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1531 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 23.8 mm | 0.937 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0238-025

ช่วงราคา
6.1302 ฿ - 5.5324 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2306 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.5 mm | 0.295 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0075-025

ช่วงราคา
3.0785 ฿ - 2.7796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4639 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.9 mm | 0.626 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0159-025

ช่วงราคา
3.9262 ฿ - 3.5425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2448 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.6 mm | 0.811 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0206-013

ช่วงราคา
4.8899 ฿ - 4.4125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31508 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C