Menu Search

ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; สีดำ ; PVC

ขาตั้งอินเสิร์ท PVC สีดำป้องกันการเลื่อนและลดการสั่นสะเทือน จับยึดได้ง่ายผ่านการออกแบบที่เรียบง่าย
รหัสรายการ:

049130011407

117 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 3.5336 ฿
1000 - 3999 3.3551 ฿
4000 + 3.19 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

353.36 ฿

100 x 3.5336 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงฐาน 3.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด 5.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด 5.0 mm
วัสดุฐาน PVC
วัสดุฐานเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
รูปทรงฐาน กลม
สี สีดำ
ประเภท Insert Foot

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา