Menu Search

ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; สีดำ ; PVC

มีปลอกสำหรับมุมฉากและบาร์แบบแบน สามารถใช้เป็นขาตั้ง สันบนขอบของฐานเข้ามุมมีไว้เพื่อเสริมความมั่นคง ปกป้องผิวพื้น ทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) สีดำ
รหัสรายการ:

465361

18 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 5.9696 ฿
25000 - 99999 5.6707 ฿
100000 + 5.3896 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

14,924.00 ฿

2500 x 5.9696 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงฐาน 5.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด 25.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด 5.0 mm
วัสดุฐาน PVC
วัสดุฐานเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
รูปทรงฐาน สีเหลี่ยม
สี สีดำ
ประเภท Flat Bar Base

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา