Menu Search

ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 24.0 mm | 0.945 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; สีดำ ; PE

มีปลอกสำหรับมุมฉากและบาร์แบบแบน สามารถใช้เป็นขาตั้ง สันบนขอบของฐานเข้ามุมมีไว้เพื่อเสริมความมั่นคง ปกป้องผิวพื้น ทำจากพอลีเอทิลีนสีดำ (PE)
รหัสรายการ:

465363

4225 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 9.8601 ฿
10000 - 39999 9.3694 ฿
40000 + 8.9009 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

9,860.10 ฿

1000 x 9.8601 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงฐาน 24.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด 25.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด 25.0 mm
วัสดุฐาน PE
วัสดุฐานเต็ม โพลีเอทิลีน
รูปทรงฐาน มุมฉาก
สี สีดำ
ประเภท Angled Base

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา