Menu Search

ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 4.6 mm | 0.181 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สี - สีดำ ; วัสดุฐาน - PVC

ขาตั้งแบบห่วงยางเหล่านี้เหมาะสำหรับกล่องและเคสต่าง ๆ ติดตั้งง่าย เพียงแค่ดันเข้าไปในรูยึดหรือรูที่เจาะ ทำจาก PVC สีดำ
รหัสรายการ:

50185

24323 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10000 - 99999 3.3551 ฿
100000 - 399999 3.1856 ฿
400000 + 3.0294 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10000

ราคารวมทั้งหมด:

33,551.00 ฿

10000 x 3.3551 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงฐาน 4.6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด 5.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด 6.0 mm
วัสดุฐาน PVC
วัสดุฐานเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
รูปทรงฐาน กลม
สี สีดำ
ประเภท ขาห่วงวงแหวน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา