Menu Search

ขาตั้งกดยึดพอดี - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 24.0 mm | 0.945 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; สีดำ ; PE

มีปลอกสำหรับมุมฉากและบาร์แบบแบน สามารถใช้เป็นขาตั้ง สันบนขอบของฐานเข้ามุมมีไว้เพื่อเสริมความมั่นคง ปกป้องผิวพื้น ทำจากพอลีเอทิลีนสีดำ (PE)
รหัสรายการ:

HA300B

1233 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 17.5296 ฿
10000 - 399999 16.6552 ฿
400000 + 15.8208 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

17,529.60 ฿

1000 x 17.5296 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงฐาน 24.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด 30.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด 30.0 mm
วัสดุฐาน PE
วัสดุฐานเต็ม โพลีเอทิลีน
รูปทรงฐาน สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
สี สีดำ
ประเภท Angled Base

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา