Menu Search

ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.5 mm | 0.138 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 4.9 mm | 0.193 in ; สีดำ ; อีลาสโตเมอร์

ขาตั้งกันชนกดยึดพอดีป้องกันพื้นและปลายท่อ รูปแบบกดใส่อย่างง่าย ขาทำจาก TPE สีดำตามมาตรฐาน UL94 HB (-50º to 95ºC)
รหัสรายการ:

POF-40022

1856 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 4.3724 ฿
1000 - 3999 4.1537 ฿
4000 + 3.9441 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

437.24 ฿

100 x 4.3724 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงฐาน 3.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด 3.7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด 3.8 mm
วัสดุฐาน อีลาสโตเมอร์
วัสดุฐานเต็ม เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
รูปทรงฐาน กลม
สี สีดำ
ประเภท Push On Foot

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา