Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 40.6363 ฿ |
10000 - 39999 | 38.6062 ฿ |
40000 + | 36.6744 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
วัสดุฐานเต็ม | เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ |
---|---|
วัสดุฐาน | อีลาสโตเมอร์ |
รูปทรงฐาน | กลม |
สี | สีดำ |
วัสดุ | TPE |
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 12.7 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.5 in |
ความสูงฐาน | 0.138 in |
ความสูงฐาน | 3.5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 6.8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.268 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.268 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด | 6.8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 6.8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.268 in |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |