Menu Search

ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 5.5 mm | 0.217 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 14.2 mm | 0.559 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.1 mm | 0.122 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in

ขาติดตั้งง่ายทำจาก TPE (-50° ถึง 95°C) โดยรีเวท/สกรูทำจากอะซีตัล (-40° ถึง 95°C) ทั้งสองอย่างได้มาตรฐาน UL94 HB วัสดุของวงแหวนเป็นไปตามมาตรฐานฃ UL94 V2 PA6 (-50° ถึง 115°C) (วงแหวนจำหน่ายแยกต่างหาก) เป็นสีดำ เหมาะสำหรับตู้ไม้, กล่องอุปกรณ์, อุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์แบบวางแยก
รหัสรายการ:

FF-003-P3X5.5B

774141 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 7.2947 ฿
1000 - 3999 6.9244 ฿
4000 + 6.5809 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

729.47 ฿

100 x 7.2947 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐาน อีลาสโตเมอร์
รูปทรงฐาน กลม
สี สีดำ
วัสดุ TPE
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 14.2 mm
ความสูงฐาน 5.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด 3.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด 3.1 mm
วัสดุเต็ม อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา