จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 13.5008 ฿ |
1000 - 3999 | 12.8226 ฿ |
4000 + | 12.1802 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
วัสดุฐาน | อีลาสโตเมอร์ |
---|---|
รูปทรงฐาน | กลม |
สี | สีดำ |
วัสดุ | TPE |
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.827 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 21.0 mm |
ความสูงฐาน | 0.236 in |
ความสูงฐาน | 6.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.165 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 4.2 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.165 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด | 4.2 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.161 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 4.1 mm |
วัสดุเต็ม | อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ