Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 12.4345 ฿ |
1000 - 3999 | 11.8143 ฿ |
4000 + | 11.2209 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
วัสดุฐาน | อีลาสโตเมอร์ |
---|---|
รูปทรงฐาน | กลม |
สี | สีดำ |
วัสดุ | TPE |
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.425 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 10.8 mm |
ความสูงฐาน | 0.157 in |
ความสูงฐาน | 4.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.146 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 3.7 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.146 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด | 3.7 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.142 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 3.6 mm |
วัสดุเต็ม | อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |