Menu Search

ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 4.8 mm | 0.189 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.2 mm | 0.047 in

ขา และตัวหมุดรีเวทมีสีดำ รีเวทนี้ทำจากวัสดุ PA 6/6 มาตรฐาน UL94 V2 (-50 to 115°C) และฐานทำจาก TPE (-40 to 100°C) ยึดติดด้วยหมุดรีเวทเพื่อปกป้องพื้นและปลายท่อ
รหัสรายการ:

FSR-1

1089 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 10.2974 ฿
10000 - 399999 9.7798 ฿
400000 + 9.2891 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

10,297.40 ฿

1000 x 10.2974 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐาน อีลาสโตเมอร์
รูปทรงฐาน กลม
สี สีดำ
วัสดุ TPE
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.0 mm
ความสูงฐาน 4.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด 3.7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด 3.6 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน;เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา