Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 10.7837 ฿ |
10000 - 399999 | 10.2438 ฿ |
400000 + | 9.7307 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
วัสดุฐาน | อีลาสโตเมอร์ |
---|---|
รูปทรงฐาน | กลม |
สี | สีดำ |
วัสดุ | TPE |
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 10.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.394 in |
ความสูงฐาน | 4.8 mm |
ความสูงฐาน | 0.189 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 3.7 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.146 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด | 3.7 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.146 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.142 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 3.6 mm |
วัสดุเต็ม | ไนลอน;เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |