จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 10.4535 ฿ |
10000 - 399999 | 9.9271 ฿ |
400000 + | 9.4318 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
วัสดุฐาน | อีลาสโตเมอร์ |
---|---|
รูปทรงฐาน | กลม |
สี | สีดำ |
วัสดุ | TPE |
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.5 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 12.7 mm |
ความสูงฐาน | 0.138 in |
ความสูงฐาน | 3.5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.146 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 3.7 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด | 3.7 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.146 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 3.6 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.142 in |
วัสดุเต็ม | ไนลอน;เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ