จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 2.7885 ฿ |
10000 - 39999 | 2.6457 ฿ |
40000 + | 2.5163 ฿ |
วัสดุฐาน | TPV |
---|---|
รูปทรงฐาน | กลม |
สี | สีดำ |
วัสดุ | TPV |
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 472.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 18.583 in |
ความสูงฐาน | 67.0 mm |
ความสูงฐาน | 2.638 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.22 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด | 5.6 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 5.6 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.22 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ