Menu Search

ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 15.0 mm | 0.591 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 20.0 mm | 0.787 in ; ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in

เป็นขาติดตั้งเร็วที่ทำจาก TPE สีดำ มาตรฐาน UL94 HB (-60° ถึง 95°C) ความเข็ง 86 Shore A ตัวหมุดทำจาก PP (0° ถึง 65°C) ในมาตรฐาน UL94 HB เช่นเดียวกัน เหมาะสำหรับตู้ไม้ ปิดอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ลอยตัว
รหัสรายการ:

SFF-124-A4

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 14.3307 ฿
2000 - 9999 13.6123 ฿
10000 + 12.9342 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

2,866.14 ฿

200 x 14.3307 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐาน TPE
รูปทรงฐาน กลม
สี สีดำ
วัสดุ TPE
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 20.0 mm
ความสูงฐาน 12.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 8.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด 8.1 mm
วัสดุเต็ม อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา