Menu Search

ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.5 mm | 0.492 in ; สี - สีดำ ; วัสดุฐาน - PVC

ขาตั้งแบบห่วงยางเหล่านี้เหมาะสำหรับกล่องและเคสต่าง ๆ ติดตั้งง่าย เพียงแค่ดันเข้าไปในรูยึดหรือรูที่เจาะ ทำจาก PVC สีดำ
รหัสรายการ:

1347534

672 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 12.6799 ฿
50000 - 199999 12.0463 ฿
200000 + 11.444 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

63,399.50 ฿

5000 x 12.6799 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 12.5 mm
ความสูงฐาน 12.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด 9.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด 9.5 mm
วัสดุฐานเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
วัสดุฐาน PVC
รูปทรงฐาน กลม
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา