Menu Search

ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 51.5 mm | 2.028 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; สีดำ ; LDPE

ขากลมลอยตัวทำจาก LDPE สีดำใช้สำหรับปกป้องพื้นผิว
รหัสรายการ:

HIR320-15B

3396 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 85.9884 ฿
5000 - 199999 81.6874 ฿
200000 + 77.6051 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

42,994.20 ฿

500 x 85.9884 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 30.0 mm
ความสูงฐาน 51.5 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 30.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด 30.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด 30.0 mm
วัสดุฐานเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
วัสดุฐาน LDPE
รูปทรงฐาน กลม
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา