Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 10, 3/8 in; ; สีเหลือง; LDPE

แผ่นปกป้องเต็มหน้าแบบกดเข้ามีครีบยืดหยุ่นที่ยึดแน่นกับรูอุดทุกครั้งที่ใช้ ไม่ต้องใช้ตัวยึด ตรงตามมาตรฐานหน้าแปลน ANSI B16.5 Class 150, DN2627-2638 และมาตรฐาน BS5504
รหัสรายการ:

552067

835 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
800 - 7999 11.48 ฿
8000 - 31999 10.904 ฿
32000 + 10.361 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 800

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 800

ราคารวมทั้งหมด:

9,184.00 ฿

800 x 11.48 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) DN 10, 3/8 in
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ 6.8 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 86.0 mm
ความสูงโดยรวม 21.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางครีบ 14.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา