Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 25, 1 in; ; สีเหลือง; LDPE

แผ่นปกป้องเต็มหน้าแบบกดเข้ามีครีบยืดหยุ่นที่ยึดแน่นกับรูอุดทุกครั้งที่ใช้ ไม่ต้องใช้ตัวยึด ตรงตามมาตรฐานหน้าแปลน ANSI B16.5 Class 150, DN2627-2638 และมาตรฐาน BS5504
รหัสรายการ:

552070

450 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
300 - 2999 41.909 ฿
3000 - 11999 39.812 ฿
12000 + 37.821 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 300

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 300

ราคารวมทั้งหมด:

12,572.70 ฿

300 x 41.909 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) DN 25, 1 in
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ 18.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 110.0 mm
ความสูงโดยรวม 25.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางครีบ 30.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา