Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 5.0639 ฿ |
| 1000 - 3999 | 4.8096 ฿ |
| 4000 + | 4.5731 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 11 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.433 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 6 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.236 in |
| ความสูงหัว | 0.9 mm |
| ความสูงหัว | 0.035 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 2.7 - 3.3 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.106 - 0.13 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.5 - 8.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.059 - 0.315 in |
| ความสูงโดยรวม | 11.9 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.469 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | หมุดตะขอ |
| ประเภท | Type 1 |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |