Menu Search

หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 15.0 mm | 0.059 - 0.591 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

หมุดย้ำแบบมีเงี่ยงยื่นตลอดก้าน เป็นโซลูชันการจับยึดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมต่อแผงหลายความหนาและหลายประเภทวัสดุ สามารถใช้เป็นหมุดย้ำและสกรู ประกอบได้เร็วและง่าย เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือรูปั๊ม
รหัสรายการ:

167202000002

12874 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 1.313 ฿
1000 - 3999 1.244 ฿
4000 + 1.183 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

131.30 ฿

100 x 1.313 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 18 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6 mm
ความสูงหัว 0.9 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 2.7 - 3.3 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 15.0 mm
ความสูงโดยรวม 18.9 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภทหมุด หมุดตะขอ
ประเภท แบบที่ 1
รูปทรงหัวหมุด มัด
ประเภทไดรฟ์ ไม่มีร่องบาก
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา