| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 2.199 ฿ |
| 1000 - 3999 | 2.088 ฿ |
| 4000 + | 1.986 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 20 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.787 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 13 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.512 in |
| ความสูงหัว | 1.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.059 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 5.6 - 6.4 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.22 - 0.252 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.059 - 0.591 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.5 - 15.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 21.5 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.846 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | หมุดตะขอ |
| ประเภท | แบบที่ 1 |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ